Publicar produtos
Aluminum Alternating Tread Stair

Aluminum Alternating Tread Stair

Traduzido por Google,

As escadas de alumínio com degraus alternados (ATS) da Lapeyre Stairs são uma solução patenteada que economiza espaço, substituindo escadas verticais e com gaiola por um design de escada frontal mais leve e seguro. Fabricadas em alumínio, as ATS atendem aos requisitos dos códigos OSHA e IBC, proporcionando acesso confiável em áreas compactas, como alçapões de telhado, mezaninos, plataformas e compartimentos de equipamentos. Disponíveis em alturas personalizáveis ​​e configurações de entrega rápida, as ATS da Lapeyre oferecem a arquitetos, engenheiros e empreiteiros uma alternativa pronta para uso e em conformidade com as normas, em comparação com escadas convencionais e escadas de navio.

Aplicações
A escada de alumínio ATS é ideal para substituir escadas verticais ou com gaiola, onde o acesso frontal melhora a segurança e a usabilidade:

  • escotilhas de acesso ao telhado
  • Plataformas de mezanino
  • Centros de dados e salas de servidores
  • Tanques e silos
  • Instalações de fabricação e distribuição

Comparação: ATS vs. Escadas/Escadas de Navio

  • Escada vertical – Economiza espaço, mas apresenta alto risco de quedas e dificulta o transporte de ferramentas.
  • Escada de navio – Mais segura que uma escada de mão, mas requer mais espaço horizontal.
  • Escada com degraus alternados – Combina otimização de espaço com segurança voltada para a frente, totalmente em conformidade com as normas.

Diferenciais

  • Design patenteado – A Lapeyre Stair foi pioneira no sistema ATS e continua a inovar.
  • Conformidade com as normas – Atende aos requisitos da OSHA e do IBC-Industrial onde as escadas não são suficientes.
  • Personalização – As alturas são ajustáveis ​​em incrementos de 1/8" para um encaixe preciso.
  • Opções de Envio Rápido – Configurações padrão disponíveis para entrega rápida.
  • Legado Lapeyre – Décadas de inovação em soluções de segurança e acesso industrial.

Downloads disponíveis

  • Famílias Revit (.rfa)
    • ATS – 2,4 metros de altura vertical
    • ATS – 12 pés de altura vertical
    • ATS – 16 pés de altura vertical
  • Arquivos CAD / DWG
    • Vista em planta
    • Detalhes da seção
    • acessório de guarda-corpo
  • Fichas técnicas (PDF)
  • Especificações do guia (formato Word/CSI)
    • Seção 055000 – Escadas Metálicas
Especificação
  • Key Alternating Tread Stair Benefits:

    • Precise heights from 2′ – 20′ at every 1/8″ inch
    • 1,000 lb capacity
    • 10-day lead times
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAluminum_Alternating_Tread_Stair
  • Familia de productoStairs
  • Grupo de produtosAlternating Tread Stairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
  • Classificação IFCEscada
  • Nome UNSPSCStair parts
  • Código UNSPSC30161908
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoStair and ladder units
  • Código CSI MasterFormat 201405 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
  • Número OmniClass23-17 23 17 11
  • Título OmniclassStair Component Products
  • Código CSI UniFormat IIC20
  • Título CSI UniFormat IISTAIRS