Publicar produtos
Fixed Industrial Stairs
Fixed Industrial Stairs
Fixed Industrial Stairs
Fixed Industrial Stairs

    Fixed Industrial Stairs

    4.7 de 5 estrelas4.7(33 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Esta escada resolve:

    • Escadas industriais fixas para acesso ao telhado, acesso ao poço, acesso ao mezanino ou obstáculos cruzados
    • Quatro tipos de Escadas Industriais: walk-thru, acesso à escotilha do telhado, a uma plataforma ou crossover com uma plataforma no meio
    • Os usuários podem enfrentar a direção da viagem para subida ou descida
    • Os usuários podem carregar objetos na subida ou descida

    Reduza custos e aumente a qualidade

    Reduza os custos de manutenção usando uma escada de alumínio que é naturalmente resistente à corrosão com manutenção ou manutenção contínua mínima em comparação com as escadas de aço que corroem com o tempo. Reduza os custos de instalação usando uma escada de alumínio que tem um terço do peso do aço, por isso é mais fácil de instalar, exigindo menos equipamentos. O alumínio é de alta resistência e é usado em aviões, carros, caminhões, ônibus, trens e edifícios.

    Reduzir riscos

    Com mais de 75 anos de experiência no fornecimento de soluções de acesso, conhecemos os códigos e somos especialistas nesta área. As unidades são construídas para atender ou exceder os critérios de projeto da Subparte D da OSHA 1910. Sem a escada correta, pode haver lesões, responsabilidades e perda de dinheiro, o que coloca em risco a reputação e a vida das empresas.

    Material esteticamente agradável e sustentável

    O acabamento padrão do moinho de alumínio não enferruja nem mancha a estrutura circundante. O revestimento em pó está disponível para combinar com o ambiente ou se destacar pela segurança. Além disso, o alumínio é 100% reciclável e mantém suas propriedades indefinidamente.

    Detalhes chave da escada

    • Construção totalmente soldada usada em todo
    • 8" x 2,29" x 1/4" longarinas de canal estrutural de alumínio
    • Os degraus são grades de barras (padrão) soldadas e aparafusadas à longarina
    • Bandas de rodagem testadas para suportar mais de 3.000 libras de carga por banda de rodagem
    • Sistema de trilho de escada com corrimão (combinação de corrimão / corrimão) são tubos de alumínio Sch 40 de duas linhas, 1-1/4 "
    • Inclinação de 30 a 45 graus
    • Larguras de banda de rodagem de até 55-1/2" (degrau transparente)
    • Garantia de 5 anos
    Especificação
    • SECTION 05 51 16 or 05 51 19

      FIXED ALUMINUM INDUSTRIAL STAIR

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Fixed Aluminum Industrial Stairs.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 50 00 - Metal Fabrications: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. OSHA 1910.25: Stairways.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01 30 00.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store products in manufacturer's unopened packaging until ready for installation.

      B. Store stair until installation inside under cover. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: Five years against defective material and workmanship, covering parts only, no labor or freight. Defective parts, if deemed so by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant which warrants same.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Substitution requests will be considered in accordance with provisions of Section 01 60 00.

      2.2 FIXED ALUMINUM INDUSTRIAL STAIR

      A. Fixed Aluminum Industrial Stair and Components: Stair, mounting brackets and guardrail/handrails on both sides.

      1. Model: PS-** (** = height in vertical inches) Fixed Aluminum Industrial Stair as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 1,000 lb (454 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 30 to 45 degrees. Stairs have uniform riser heights and tread depths between landings. Not all degrees are available for every height.

      4. Performance Standard: Units designed and manufactured to meet or exceed OSHA 1910.25.

      B. Components:

      1. Stair Stringer: 8 inch by 2.29 inch by 1/4 inch (203 mm by 58 mm by 6 mm) extruded 6005-T5 structural aluminum channel.

      2. Stair Treads: Aluminum (6005-T5) bar grating treads. Treads to be both welded and bolted to stringer with 3/8 inch round stainless steel hex bolts. (Tread depth determined by rise & run.)

      3. Stair Mounting Brackets:

      a. Floor Brackets: 4 inch by 4 inch by 1/4 inch (102 mm by 102 mm by 6 mm) aluminum angle.

      b. Top Bracket: 4 inch to 6 inch tall by 2 inch mounting flange by 1/4 inch thick by 6 inch by 10 inch long aluminum angle. (Top mounting bracket size is determined by stair’s rise & run.)

      4. Handrails: 1-1/4 inch Schedule 40 aluminum pipe (6005-T5) providing a 1.6 inch OD. Internal aluminum fittings. Welds will be raised but smooth.

      5. Platform:

      a. Surface: Aluminum (6005-T5) bar grating treads.

      b. Toe Boards: 4 inch by 1/4” 6005 T-5 aluminum.

      c. Handrails: 1-1/4 inch Schedule 40 aluminum pipe (6005-T5) providing a 1.6 inch OD.

      6. Finishes:

      a. Standard: Mill finish on aluminum stair components.

      b. Optional Finish: Powder Coated

      C. Options

      1. Tread material: aluminum (6005-T5) formed anti-slip plate.

      2. Crossover stairs with platform between two stairs.

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate stair ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      B. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with approved submittals.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafixed-industrial-stairs
    • Familia de productoStairs
    • Grupo de produtosFixed Industrial
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
    • Classificação IFCEscada
    • Uniclass 2015 CódigoEF_35_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoStairs
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniclassStairs
    • Código CSI UniFormat IIC2010
    • Título CSI UniFormat IIStair Construction