Publicar produtos
Conventional Crossover Stairs
Conventional Crossover Stairs

    Conventional Crossover Stairs

    Traduzido por Google,

    As escadas de passagem são projetadas para proporcionar uma travessia segura sobre obstáculos como equipamentos, tubulações e esteiras transportadoras em ambientes industriais. Construídos com aço de alta resistência, nossos sistemas oferecem durabilidade e suporte excepcionais, com capacidade de carga de 454 kg (1.000 lb). As escadas de passagem são ideais para fábricas, armazéns e instalações de manutenção, proporcionando fácil acesso a áreas de trabalho elevadas e promovendo a movimentação eficiente em todo o espaço de trabalho. Saiba mais sobre nossos sistemas de pontes, escadas e escadas de passagem.

    Especificação
    • Key Crossover Stair Benefits:

      • 1,000 lb load capacity.
      • 15-day Lead Times (for powder-coated systems).
      • Dedicated Integrator Account Support.
      • In-stock systems, ready to ship. 
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaconventional-crossover-stairs
    • Familia de productoStairs
    • Grupo de produtosCrossover Stairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
    • Classificação IFCEscada
    • Nome UNSPSCStair parts
    • Código UNSPSC30161908
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStair and ladder units
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17 11
    • Título OmniclassStair Component Products
    • Código CSI UniFormat IIC20
    • Título CSI UniFormat IISTAIRS

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States