Publicar produtos
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge

    Crossover Bridge

    Traduzido por Google,

    As pontes de transposição são ideais para transposição de cargas em telhados, travessias de correias transportadoras, travessias de tubulações e travessias de equipamentos. Saiba mais sobre a ponte de transposição Lapeyre Stair Quick Ship.

    • Capacidade de carga de 1.000.
    • Escada de 45 graus em conformidade com as normas da OSHA.
    • Sistemas em estoque, prontos para envio. (Ver itens em estoque)
    • Disponível em 6 alturas e 7 profundidades de plataforma (apenas).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrossover-bridge
    • Familia de productoStairs
    • Grupo de produtosCrossover Stairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)76
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
    • Classificação IFCEscada
    • Nome UNSPSCStair parts
    • Código UNSPSC30161908
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStair and ladder units
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniclassStairs
    • Código CSI UniFormat IIC2010
    • Título CSI UniFormat IIStair Construction