Publicar produtos
Alternating Tread Stairs (Steel Industrial Access Stairs)
Alternating Tread Stairs (Steel Industrial Access Stairs)
Alternating Tread Stairs (Steel Industrial Access Stairs)
Alternating Tread Stairs (Steel Industrial Access Stairs)
Alternating Tread Stairs (Steel Industrial Access Stairs)

    Alternating Tread Stairs (Steel Industrial Access Stairs)

    Traduzido por Google,

    As Escadas Alternadas (ATS) da Lapeyre Stair são uma solução patenteada e compacta que substitui escadas verticais e com gaiola por um design de escada mais seguro e voltado para a frente. Projetadas em aço com diversas opções de acabamento, as ATS atendem aos requisitos dos códigos OSHA e IBC e proporcionam acesso confiável em áreas compactas, como escotilhas de teto, mezaninos, plataformas e compartimentos de equipamentos. Disponíveis em alturas personalizáveis ​​e configurações de embarque rápido, as ATS da Lapeyre oferecem a arquitetos, engenheiros e empreiteiros uma alternativa às escadas e escadas de navios, pronta para atender às especificações e em conformidade com as normas .

    Aplicações
    O ATS é ideal para substituir escadas verticais ou com gaiola, onde o acesso voltado para a frente melhora a segurança e a usabilidade:

    • Escotilhas de acesso ao telhado
    • Plataformas mezanino
    • Data centers e salas de servidores
    • Tanques e silos
    • Instalações de fabricação e distribuição

    Comparação: ATS vs. Escadas/Escadas de Navio

    • Escada vertical – Economia de espaço, mas alto risco de queda e ferramentas difíceis de transportar.
    • Escada de navio – Mais segura que uma escada, mas requer mais espaço horizontal.
    • Escada com degraus alternados – Combina eficiência de espaço com segurança voltada para a frente, totalmente em conformidade com o código.

    Diferenciadores

    • Design patenteado – A Lapeyre Stair foi pioneira no ATS e continua inovando.
    • Conformidade com o código – Atende aos requisitos OSHA e IBC-Industrial onde as escadas não atendem aos requisitos.
    • Personalização – As alturas são ajustáveis ​​em incrementos de 1/8" para um ajuste preciso.
    • Opções de envio rápido – Configurações padrão disponíveis para entrega rápida.
    • Legado Lapeyre – Décadas de inovação em soluções de segurança e acesso industrial.

    Downloads disponíveis

    • Famílias Revit (.rfa)
      • ATS – altura vertical de 8 pés
      • ATS – altura vertical de 12 pés
      • ATS – altura vertical de 16 pés
    • Arquivos CAD / DWG
      • Vista da planta
      • Detalhe da seção
      • Fixação de guarda-corpo
    • Folhas de especificações (PDF)
    • Especificações do guia (formato Word / CSI)
      • Seção 055000 – Escadas Metálicas
    Especificação
    • Key Alternating Tread Stair Benefits:

      • Vertical Heights 3 ft to 20 ft (1/8" increments)
      • Stair Width 24 in
      • Material Steel (galvanized or powder-coated)
      • Load Rating 1,000 lbs uniform live load
      • Code Compliance OSHA 1910, IBC 1011
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasteel-alternating-tread-stairs
    • Familia de productoStairs
    • Grupo de produtosAlternating Tread Stairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
    • Classificação IFCEscada
    • Nome UNSPSCStair parts
    • Código UNSPSC30161908
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStair and ladder units
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniclassStairs
    • Código CSI UniFormat IIC2010
    • Título CSI UniFormat IIStair Construction