Publicar produtos
Amager Outdoor Stand Table

Amager Outdoor Stand Table

Traduzido por Google,

Redefina o seu restaurante, café ou jardim de bar com esta mesa de bar minimalista da nossa linha Amager. Quando combinados com nossos bancos de bar da nossa linha, vários arranjos atraentes podem ser criados. Feito de madeira de lariço de alta qualidade e aço revestido a pó, garante durabilidade e resistência às intempéries. Criada inspirada na arquitetura escandinava, esta mesa combina acabamento e funcionalidade de alta qualidade com design inovador e marcante, tornando-a adequada para todos os tipos de ambientes sociais.

Especificação
  • The bar table is made of powder-coated steel. A tabletop is made of larch wood. All products from Københagen line can be adjusted to 2 following types of foundations: F (In-ground installation. Special surface preparation is required) and S (Item can be attached to the ground with a chemical anchor or - for some products - freestanding ). The choice of foundations type should be made before purchase. Please contact us so we can help you to decide which installation method would be optimal.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamager-outdoor-stand-table
  • Familia de productoAmager
  • Grupo de produtosUrban furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)600
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioMadeira
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site tables
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-11 29 15
  • Título OmniclassExterior Tables
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa