Publicar produtos
Isofactor Isocopre

Isofactor Isocopre

3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,

A gama de painéis de cobertura ISOFACTOR® foi concebida para utilização na indústria agrícola e pecuária, que possui requisitos específicos e diferenciados em termos de desempenho.

ISOFACTOR® não só oferece um elevado grau de isolamento térmico, como também é higiénico e oferece uma boa resistência ao stress mecânico, bolor, ácidos, ferrugem e qualquer outro tipo de corrosão.

Os painéis de telhado isolados ISOFACTOR® têm uma folha de fibra de vidro aplicada no lado interno, o que significa que podem ser limpos e lavados, evitando assim problemas de deterioração.
Esta característica torna-o num painel de tejadilho inovador que durará bem ao longo do tempo e protege o seu investimento. ISOFACTOR® ISOCOPRE é um painel sanduíche autoportante composto por uma camada isolante de poliuretano expandido de alta densidade, livre de CFC e, portanto, ecologicamente correto, revestido com uma camada externa rígida de aço pré-pintado ou alumínio com seis nervuras e excelente resistência estática e fibra de vidro faceamento, que pode sofrer alterações de cor.
Espessura máxima de fabricação 100 mm.

Especificação
  • Lattonedil ISOFACTOR® ISOCOPRE Roof panel.

    . 6 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: fiberglass facing.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaisofactor
  • Familia de productoRoof Panel
  • Grupo de produtosPolyurethane PUR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-09
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliuretano
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
  • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Código UNSPSC30
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panels
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Título OmniclassMetal Roof Panels
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia