Publicar produtos
Isopar EI
Isopar EI

    Isopar EI

    Traduzido por Google,

    O ISOPAR® EI é um painel sanduíche isolante adequado para paredes que requerem um alto grau de reação ao fogo.
    Classe B-s1,d0. A resistência ao fogo depende da espessura:
    EI 15 para painéis de 60 mm de espessura
    EI 30 para painéis de 100 mm de espessura

    Especificação
    • Lattonedil ISOPAR® EI Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyisocyanurate.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaisopar-eI
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de produtosPolyisocyanurate PIR
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliisocianorato PIR
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 11
    • Título OmniclassMetal Wall Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls