Publicar produtos
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 3D PIX Suspended ceiling

    Traduzido por Google,

    Painéis acústicos de madeira maciça para teto suspenso

    Especificação
    • TECHNICAL SPECS Panel dimensions : 1 880 x 600 mm (customisation is possible) Cross-section of slats : 40 mm (front) x 40 mm (height) Spacing between slats : 35 mm Spacing of the slats : 75 mm Black rear battens : 34 x 45 mm Overall thickness : 67 mm Wood species : Pin Surface mass (pine) : 13,6 kg/m2 Opening percentage : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural : D-s1,d0 / B-s1,d0 Clear lacquer : B-s1,d0 Wax Color : D-s1,d0 / B-s1,d0 Wax Color MC : B-s1,d0
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalauder-linea-3d-pix-ceiling
    • Familia de productoLINEA
    • Grupo de produtosSuspended ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Código UNSPSC30161604
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 54 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Suspended Wood Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 15
    • Título OmniclassWood Ceiling Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3030
    • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes