Publicar produtos
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 4.2.1 Suspended ceiling

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Painéis acústicos de madeira maciça para teto suspenso

    Especificação
    • TECHNICAL SPECS Form: linear Total thickness : 55 mm Wood section: 42 x 20 mm Black rear wooden counter-slats: 34 x 45 mm Spacing between slats: 18 mm Average void area: 30% FINISH/FIRE REACTION Natural (D-s1,d0) Natural (B-s2,d0) Clear varnish (B-s2,d0) Wax Color (B-s2,d0) Wax Color (D-s1,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (D-s1,d0)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalauder-linea-4-2-1-ceiling
    • Familia de productoLINEA
    • Grupo de produtosSuspended ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Código UNSPSC30161604
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 54 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Suspended Wood Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 15
    • Título OmniclassWood Ceiling Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3030
    • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    France
    Germany
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom