Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
laudescher/products/a5295591-8d28-4861-b2ec-e8100d546f66
Início
Categorias
Construção
Forros
LINEA SHAPE Suspended ceiling
Indisponível em Estados Unidos
Laudescher
Seguir
LINEA SHAPE Suspended ceiling
4.7
(13 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Painéis acústicos de madeira para teto suspenso
Descarregar
Especificação
Especificação
TECHNICAL SPECS Form : lined Wood section : 20 x 68 mm Spacing between slats : 65.7 mm Average void area : 77% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s2, d0
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
lauder-linea-shape-ceiling
Familia de producto
LINEA
Grupo de produtos
Suspended ceiling
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-02-28
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.processbois.co.uk/manufacturer-wood-panel/products/lauder-linea-suspended-ceiling/product-shape-2-6-6.html
Instruções de instalação
https://www.processbois.co.uk/manufacturer-wood-panel/brochures/pdf/LL-installation.pdf
Certificação do produto
https://www.processbois.co.uk/PDF/product/Lauder-Linea/Certificat-FSC-Laudescher.pdf
Descrição técnica
https://www.processbois.co.uk/PDF/product/Lauder-Linea/suspended-ceiling/laudescher-shape-2.6.6_suspended-ceiling.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Concebido em
France
Fabricado em
France
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Forros
Classificação IFC
Cobrindo
Nome UNSPSC
Suspended ceiling systems
Código UNSPSC
30161604
Uniclass 2015 Código
Ss_30_25_22
Uniclass 2015 Descrição
Demountable suspended ceiling systems
Código CSI MasterFormat 2014
09 54 26
Título CSI MasterFormat 2014
Suspended Wood Ceilings
Número OmniClass
23-15 13 21 15
Título Omniclass
Wood Ceiling Panels
Código CSI UniFormat II
C3030
Título CSI UniFormat II
Ceiling Finishes
Disponibilidade da região
Europa
Belgium
Denmark
France
Germany
Sweden
Switzerland
United Kingdom
Produtos parecidos
Lindner Group
LMD-L LAOLA | Metal Baffle Ceiling in wavelike design
3.7
(
7
)
Descarregar
Hunter Douglas Ceilings
Woodwright Ceilings - Tavola
1.8
(
5
)
Descarregar
Hunter Douglas Ceilings
Metal Ceilings - Cell Ceilings - Cell Frames
Descarregar
Ardemo
Wooden slats - Slatted false ceiling - ECOGRID
Descarregar
Progress Architektura
SCREEN DECO METAL CEILINGS
Descarregar
Royal Corinthian
Ceiling Dome - CD330x156, 330-1/2” wide x 156-7/16” deep
Descarregar