Publicar produtos
LINEA SWELL Suspended ceiling
LINEA SWELL Suspended ceiling
LINEA SWELL Suspended ceiling
LINEA SWELL Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA SWELL Suspended ceiling

    Traduzido por Google,

    Painéis acústicos de madeira para teto suspenso

    Especificação
    • TECHNICAL SPECS Form : linear wave Total thickness : 68 mm Wood section : 20 x 68 mm Black rear wooden counter-slats : 20 x 42 mm Spacing between slats : 100 mm Average void area : 83% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s2, d0
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalauder-linea-swell-ceiling
    • Familia de productoLINEA
    • Grupo de produtosSuspended ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Código UNSPSC30161604
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 54 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Suspended Wood Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 15
    • Título OmniclassWood Ceiling Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3030
    • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes