Publicar produtos
LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side

Traduzido por Google,
Base de duche, em material compósito Marbond, super plana, rectangular, saída no lado curto
Especificações técnicas
  • Ref.ª única212951
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosShower tray
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)38
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalMármore moldado
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniclassShower Enclosure Bases
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures