Publicar produtos
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
    LAUFEN

    INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm

    4.7 de 5 estrelas4.7(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Banheira, autônoma, feita de material de superfície sólida Sentec, com transbordamento e pés integrados
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231302
    • Familia de productoINO
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-02
    • Número de edição2
    • Altura (mm)520
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)105
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia