Publicar produtos
PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm

Traduzido por Google,
Base de duche, rectangular, aço esmaltado (3,5 mm) mm, plano (65 mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única215033
  • Familia de productoPLATINA
  • Grupo de produtosSHOWER TRAYS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures