Publicar produtos
BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44 600 mm

Traduzido por Google,
Armário com espelho, porta esquerda com luz e tomada CH IP 44
Especificações técnicas
  • Ref.ª única402761
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de produtosMirror cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)185
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)16.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings