Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door right
LAUFEN
Arquivado

KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door right

Side element with 1 door, right hinged, 1 wooden shelf
Especificações técnicas
  • Ref.ª única408272
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosCabinet elements
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)485
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings