Publicar produtos
BASE Laundry basket for tall cabinet
LAUFEN

BASE Laundry basket for tall cabinet

3.3 de 5 estrelas3.3(17 avaliações)
Traduzido por Google,
Cesto de lavanderia para armários altos
Especificações técnicas
  • Ref.ª única493020
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)270
  • Profundidade (mm)270
Relacionado
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings