Publicar produtos
FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, ambient lighting, without socket, without sensor switch, left door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, ambient lighting, without socket, without sensor switch, left door

Traduzido por Google,
Armário espelho, alumínio, com 2 elementos de iluminação LED e iluminação ambiente inferior, sem tomada, sem interruptor do sensor, porta esquerda, Armário espelho, alumínio, com 2 elementos de iluminação LED e iluminação ambiente inferior, sem tomada, sem interruptor do sensor, esquerda porta
Especificações técnicas
  • Ref.ª única408471
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de produtosMirror cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)15.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário