Publicar produtos
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 600 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 600 mm

Traduzido por Google,
Conjunto de moldura de instalação para armário de espelho de parede 630 mm Conjunto de moldura de instalação para armário de espelho de parede 600 mm (4.0840.1/2, 4.0841.1/2, 4.0842.1/2)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única408480
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de produtosMirror cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)780
  • Largura (mm)630
  • Profundidade (mm)30
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.52
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário