Publicar produtos
BOUTIQUE Base for 900 mm element
LAUFEN
Arquivado

BOUTIQUE Base for 900 mm element

Base for drawer element 900x500 mm (for floor mounting)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única409230
  • Familia de productoBOUTIQUE
  • Grupo de produtosCabinet elements
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)820
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings