Publicar produtos
MODERNA R Wall hung WC rimless/compact, wash down, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA R Wall hung WC rimless/compact, wash down, without flushing rim

Traduzido por Google,
Sanita suspensa "sem aro/compacto", lavável, sem aro de descarga
Especificações técnicas
  • Ref.ª única820544
  • Familia de productoMODERNA R
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)345
  • Largura (mm)490
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures