Publicar produtos
MODERNA S Wall hung WC silent 'classic', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA S Wall hung WC silent 'classic', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim

Traduzido por Google,
Sanita suspensa silenciosa 'clássica', descarga silenciosa/sem aro, washdown, sem aro de descarga
Especificações técnicas
  • Ref.ª única821542
  • Familia de productoMODERNA S
  • Grupo de produtosWall-hung WC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)390
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets