Publicar produtos
MODERNA R Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
LAUFEN

MODERNA R Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Sanita suspensa 'liberty', lavável, sem rebordo de autoclismo, sem barreira
Especificações técnicas
  • Ref.ª única821547
  • Familia de productoMODERNA R Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)345
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets