Publicar produtos
MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Traduzido por Google,
Cisterna LAUFEN MODERNA R, cerâmica sanitária EN 14055, dimensões 380 x 175 x 400 mm Opção Dual-Flush 6/3 l 278 Dual-Flush 4,5/3 l opção 750 (Versão Verde) entrada de água lado esquerdo, lado direito (3/8”), traseira (3/8”-1/2”) correspondente à sanita de chão nº de pedido 82454.1 e sanita suspensa n.º de encomenda. 82054.5 Característica especial: isolamento de condensação de água Outras opções: Refinamento da superfície LCC (só branco) Nº enc. 82654.0
Especificações técnicas
  • Ref.ª única826540
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de produtosCISTERNS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)175
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515