Publicar produtos
MODERNA/MODERNA R Wall-hung bidet
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung bidet

Traduzido por Google,
Bidé suspenso LAUFEN MODERNA R, cerâmica sanitária EN 36, dimensões 360 x 560 x 350 mm 1 orifício central para torneira, orifícios de montagem laterais para conexão de água Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, verificado a vácuo Outras opções: Refinamento da superfície LCC (apenas branco) Nº do pedido . 83054.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única830542
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de produtosBIDETS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)350
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502