Publicar produtos
KOMPAS seat & cover, with softclose and quickrelease
LAUFEN

KOMPAS seat & cover, with softclose and quickrelease

Traduzido por Google,
Assento e tampa de sanita LAUFEN KOMPAS, com softclose, quickrelease, a partir de baixo
Especificações técnicas
  • Ref.ª única891151
  • Familia de productoKOMPAS
  • Grupo de produtosSeats & covers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)55
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)485
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)2.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa América do Norte