Publicar produtos
LANI Mirror cabinet, 600 mm, 1 door, left hinged, with horizontal LED light element, 2 glass shelves, 1 socket CH IP 44
LAUFEN

LANI Mirror cabinet, 600 mm, 1 door, left hinged, with horizontal LED light element, 2 glass shelves, 1 socket CH IP 44

Traduzido por Google,
Armário espelhado, 600 mm, 1 porta, batente à esquerda, com elemento de luz LED horizontal, 2 prateleiras de vidro, 1 tomada CH IP 44
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH403741
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de produtosMirror cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)715
  • Largura (mm)620
  • Profundidade (mm)210
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCMobilia