Publicar produtos
LANI Modular 1400, countertop 65 mm (.266 traffic grey), without cut-out, 4 drawers: drawer element 800 right + drawer element 600 left
LAUFEN

LANI Modular 1400, countertop 65 mm (.266 traffic grey), without cut-out, 4 drawers: drawer element 800 right + drawer element 600 left

Traduzido por Google,
Modular 1400, bancada 65 mm (.266 cinza trânsito), sem recorte, 4 gavetas: elemento gaveta 800 direita + elemento gaveta 600 esquerda
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH405581
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)1370
  • Profundidade (mm)495
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework