Publicar produtos
RION Ceramic urinal divider
LAUFEN

RION Ceramic urinal divider

Traduzido por Google,
Divisor de mictório de cerâmica
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH847601
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosRION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)660
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)11.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal dividers
  • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Número OmniClass23-31 25 11 15
  • Título OmniclassUrinal Partitions