Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
laufen/products/5cf136d8-29f2-4de8-b009-c40f8b56b70b
Início
Categorias
Cozinha
Torneiras e misturadores
Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Indisponível em Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Traduzido por Google,
Vista original
Misturador de pia, projeção 225 mm, bica giratória, cartucho com limitações fixas
Descarregar
Especificação
Especificação
Projection 225 mm, swivel spout
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
HF500930100094
Familia de producto
Citypro Liberty
Grupo de produtos
Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-03-01
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF500930100094
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
Switzerland
Peso líquido (Kg)
2.57
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrição
Sink taps
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Disponibilidade da região
Europa
Liechtenstein
Switzerland
Produtos parecidos
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Descarregar
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Descarregar
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Descarregar
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Descarregar
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Descarregar
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Descarregar