Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
laufen/products/026a4bff-121d-43cc-b5a4-4254ac6f38a4
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Triathlon, Kitchen faucet, with pull-out spray, stainless steel
Indisponível em Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
Triathlon, Kitchen faucet, with pull-out spray, stainless steel
Traduzido por Google,
Vista original
Misturadora para lava-loiça, saliência 225 mm, bica giratória com jacto extraível, aço inoxidável
Descarregar
Especificação
Especificação
Kitchen faucet
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
HF502136441000
Familia de producto
Triathlon
Grupo de produtos
Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-03-01
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF502136441000
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
Switzerland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Disponibilidade da região
Europa
Liechtenstein
Switzerland
Produtos parecidos
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Descarregar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descarregar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Descarregar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Descarregar
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Descarregar
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Descarregar