Publicar produtos
Pure, Bath faucet, Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
LAUFEN

Pure, Bath faucet, Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories

Traduzido por Google,
Misturadora de banho, projeção 175 mm, distância de montagem 153 mm, com acessórios, com acessórios
Especificação
  • Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHF901760100000
  • Familia de productoPure
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)3322
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets