Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
laufen/products/983dd314-9ae2-4af4-9d39-a1c9357611a3
Início
Categorias
Cozinha
Torneiras e misturadores
Twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Indisponível em Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
Twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Traduzido por Google,
Vista original
Misturadora de lava-loiça, Eco+, saliência 225 mm, bica giratória, saída basculante para a frente, altura restante mín. 73 milímetros
Descarregar
Especificação
Especificação
Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
HF905434100000
Familia de producto
Twinplus
Grupo de produtos
Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-03-01
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905434100000
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
Switzerland
Peso líquido (Kg)
2.05
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrição
Sink taps
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Disponibilidade da região
Europa
Liechtenstein
Switzerland
Produtos parecidos
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Descarregar
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Descarregar
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Descarregar
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Descarregar
Chicago Faucets
Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABCP
Descarregar