Publicar produtos
Beltrac® 3000 Portable Stanchion
Beltrac® 3000 Portable Stanchion
Beltrac® 3000 Portable Stanchion

    Beltrac® 3000 Portable Stanchion

    Traduzido por Google,

    O suporte original com design ranhurado continua sendo o mais popular. O suporte de correia retrátil Beltrac® 3000 é a escolha perfeita para filas de espera, controle de multidões e sistemas de fila. A extrusão contínua de alumínio oferece resistência e rigidez superiores para suportar os ambientes mais extremos. A base fina de 14" inclinada e 14,5" é elegante, mas embaixo da superfície fica uma base sólida de ferro fundido de 18 lb. que oferece a melhor estabilidade e longevidade da categoria. A opção de base magnética oferece uma base elegante de 5,5" que mantém o suporte firmemente no lugar até que a remoção seja necessária para limpeza do piso ou outros fins. Acrescente a isso as ranhuras originais de cauda de andorinha Beltrac de 4 vias que permitem a fixação rápida de acessórios como painéis e sinalização, e você tem mais do que apenas um suporte de cinto retrátil - você tem um sistema de controle de multidões e gerenciamento de filas no qual as maiores empresas do mundo confiaram por décadas.

    Projeto Beltrac USPTO® No. 2.472.720.

    Especificação
    • Premium Post Design

      • One-piece, continuous construction.

      • Belt mechanism completely concealed within post.

      • Belt mechanism is easily field replaced.

      • Post can receive all major manufacturer’s belts.

      4-Way Dovetail Connection

      • Standard 4-way connection allows post to deliver one belt while simultaneously receiving three belts or accessories.

      • Belt ends connect to all major manufacturers’ posts.

      Superior Base Design

      • Weighted steel base for superior stability.

      • Factory applied, slotted rubberized base protects flooring and promotes air flow, allowing wet floors to dry quickly.

      • Optional galvanized base for outdoor use.

      • Optional magnetic base.

      Slow Retracting Belt

      • Unique, centrifugal belt-braking system ensures a slow and safe retraction.

      Warranty

      • 5 years on posts. 3 years on mechanism.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabeltrac-3000-portable-stanchion
    • Familia de productoStanchions and Barriers
    • Grupo de produtosRetractable Belt Stanchions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário