Publicar produtos
Dafna S Chair
Dafna S Chair
Dafna S Chair
Dafna S Chair
Dafna S Chair
Dafna S Chair
Dafna S Chair
Dafna S Chair
Dafna S Chair
Dafna S Chair
    LD Seating

    Dafna S Chair

    Traduzido por Google,

    Desenhado por Lucie Koldova

    Dafna é uma coleção de estofados premium projetada para ser apreciada de todos os ângulos. A coleção inclui uma poltrona grande e poltronas de dois tamanhos, com opções de bases estofadas, em aço ou alumínio, além de uma variedade de revestimentos e cores. Dafna é ideal para interiores residenciais modernos, espaços de hotelaria e escritórios.

    Dafna S - uma cadeira estofada que combina alto conforto e curvas suaves com uma base em estrela de alumínio, disponível em diversas cores.


    Design expressivo

    Criada pela renomada designer tcheca Lucie Koldova, a coleção Dafna se define por curvas expressivas no estofamento e pelo sutil motivo de um sorriso imaginário. Cada peça foi concebida para transmitir equilíbrio visual de todos os ângulos. Juntas, elas criam uma coleção premium na qual cada modelo é elegante sob qualquer perspectiva, seja como peça individual ou como parte de uma coleção mais ampla.

    Uma coleção completa de assentos

    De poltronas espaçosas a cadeiras estofadas e mesas Dafna, todos os elementos da coleção compartilham a mesma linguagem de design expressiva. Criada para se complementar, a coleção facilita a decoração de diversos ambientes, desde interiores residenciais modernos a espaços de hotelaria e escritórios contemporâneos.

    Conforto duradouro

    A coleção Dafna apresenta formas estofadas generosas com densidades de poliuretano cuidadosamente desenvolvidas para proporcionar conforto excepcional ao longo do dia. Projetada para acomodar tanto momentos de relaxamento quanto longos períodos sentado, a coleção oferece conforto excepcional sem comprometer sua elegância. A construção também garante a durabilidade necessária para interiores comerciais exigentes.

    Longevidade

    Projetada para durar, a Dafna pode ser reestofada, prolongando sua vida útil muito além do desgaste diário. A estrutura e o estofamento são feitos de poliuretano, o que facilita a reciclagem do produto ao final de sua vida útil. A produção local em Boskovice garante qualidade consistente em todas as etapas de fabricação.

    Especificação
    • Features

      • S-size shell
      • conference chair / swivel chair
      • upholstered seat and backrest
      • armrests part of upholstered backrest
      • 4-legged steel base powder coated, finish: black (RAL 9005, fine structure, matt) / 4-star aluminium base powder coated, finish: black (RAL 9005, fine structure, matt) / black castors for carpets, Ø 60 mm
      • easily replaceable plastic gliders for carpets
      • Warranty for 5 years

      The series includes a wide range of seating models; all available options are clearly displayed in the online configurator.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadafna-s
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia