Publicar produtos
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger

    ATLAS Stacking sunlounger

    Traduzido por Google,
    Espreguiçadeira empilhável em 14 combinações de cores. Especialmente projetada para uso em hotéis, resorts e empreiteiros. Estrutura de alumínio robusta e resistente, alto desempenho em ambientes salinos. Rodízios de montagem de 180 mm de diâmetro. Desenvolvido para empilhar de forma muito compacta, até 18 unidades em uma altura total de 170 cm. Tecido e rodas facilmente substituíveis pelo usuário final. Carrinho de transporte e armazenamento disponível. Tecido de poliéster-PVC resistente a UV.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatlas-stacking-sunlounger
    • Familia de productoAtlas
    • Grupo de produtosStacking Sunlounger
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)32
    • Largura (mm)210
    • Profundidade (mm)62
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Peso líquido (Kg)12.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoChaises longue
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniclassExterior Seating