Publicar produtos
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair

    NAO chair

    Traduzido por Google,
    Cadeira feita de uma estrutura de alumínio fundido com ripas de teca natural colhidas em florestas sustentáveis. Revestida com epóxi de dupla camada em nossas cores: limo, branco e grafite. Almofada do assento disponível em qualquer um dos nossos tecidos de olefina LdK Axroma.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanao-chair
    • Familia de productoNao
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)74
    • Largura (mm)63
    • Profundidade (mm)52.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTeka
    • Concebido emSpain
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoStacking chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniclassExterior Chairs