Publicar produtos
NAO Stool
NAO Stool
NAO Stool
NAO Stool
NAO Stool
NAO Stool

    NAO Stool

    Traduzido por Google,
    Banco feito de uma estrutura de alumínio fundido com ripas de teca natural colhidas em florestas sustentáveis. Revestido com epóxi de camada dupla em nossas cores: limo, branco e grafite. Almofada do assento disponível em qualquer um dos nossos tecidos de olefina LdK Axroma.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanao-stool
    • Familia de productoNao
    • Grupo de produtosStool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)101
    • Largura (mm)63
    • Profundidade (mm)52.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTeka
    • Concebido emSpain
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniclassExterior Chairs