Publicar produtos
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair

    NESKA Chair

    Traduzido por Google,
    Cadeira ergonômica, muito confortável e empilhável, com estrutura completa em alumínio. Disponível nas cores limo, branco fosco e grafite. Revestimento epóxi de dupla camada. Encosto e assento tecidos à mão em material sintético com proteção UV e aparência natural.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaneska-chair
    • Familia de productoNeska
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)81
    • Largura (mm)56
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCorda
    • Concebido emSpain
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoStacking chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniclassExterior Chairs