Publicar produtos
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger

    ZAHA Individual lounger

    Traduzido por Google,
    Espreguiçadeira individual Zaha. Estrutura sólida de alumínio com estrutura suspensa, disponível em duas opções de cores: Limo e grafite. Estofada em nossa linha de olefina tingida em solução, à prova d'água e tingida em solução. Alto grau de repelência a UV, água, manchas e mofo. Fácil de limpar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazaha-individual-lounger
    • Familia de productoZaha
    • Grupo de produtosIndividual Lounger
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)37
    • Largura (mm)92
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniclassExterior Seating