Publicar produtos
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
    LED line

    LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL

    Traduzido por Google,

    Produto com baixo fator de ofuscamento que melhora a segurança e o conforto do usuário. Produto equipado com ótica focando o ângulo do feixe de luz. A ótica do produto permite que o feixe de luz seja direcionado para o local de escolha do usuário. O sistema FLICKER FREE™ não garante nenhum efeito de cintilação prejudicial e garante a segurança da visão dos usuários. O item atinge eficácia luminosa a 150lm/W ou mais. O fabricante emite uma garantia de 5 anos para este produto. Arquivos fotométricos confiáveis estão disponíveis com base em testes fotométricos realizados no Centro de Pesquisa e Medição de Luz LED line®.

    A cor tem um enorme impacto no bem-estar humano. O verde relaxa, o amarelo anima, o vermelho estimula, o azul acalma os nervos. Ao escolher as cores certas, podemos adicionar algum caráter ao espaço interior iluminado.

    Para atender às expectativas do cliente, criamos a colorida linha LED® DIORA RAL COLORS projetada para instalação em tetos de sistema. Este é o painel de LED mais inovador atualmente disponível no mercado.

    Os painéis coloridos da linha LED® DIORA RAL COLORS vão iluminar e decorar interiores de jardins de infância, salas de jogos, enfermarias infantis e outras instalações destinadas à estadia infantil, bem como interiores comerciais em que a cor das luminárias pode ser adaptada ao design da marca.

    Especificação
    • This product’s power is 15-36 W and its light’s colour temperature is 4000 K. This item is equipped with diodes of the following type: SMD2835. This item achieves luminous efficacy of 150-140 lm/W. This item achieves a luminous flux of 2250-5040 lm. The LED's beam angle is 75 °.

      The supply voltage range suitable for this item is 220-240 AC.

      The ingress protection rating for this item is IP20. The safety and vision comfort is guaranteed by the low UGR rating UGR<16

      The Ra colour rendering index is 80.

      The lifespan of each single diode which this item is equipped with is over 50000. The power factor is PF> 0,9. The number of on/off cycles is 50000.

      The Energy class is A++.

      The IEC protection class is: I.

      The Multi Power Driver, which the product is equipped with, allows the user to alter the light output range using dedicated DIP switches. The alteration range is very wide. The user can choose from 8 different configurations. The control range starts with a power output of 15W (luminous flux of 2250lm, luminaire’s efficacy of 150lm/W) and can be altered up to 36W, achieving the luminous flux of 5040lm with a luminaire’s efficacy at 140 lm/W.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDIORA
    • Familia de productoDIORA
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)596
    • Largura (mm)596
    • Profundidade (mm)19
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação