Publicar produtos
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
    LEDVANCE

    Damp Proof Combo


    DAMP PROOF COMBO DALI
    Luminárias estanques com proteção IK10, IP66 e tecnologia DALI-2.

    Características do Produto
    • DALI versions with IoT-ready DALI-2 driver.

    Elevada eficácia luminosa
    • até 153 lm/W.

    Tipo de proteção
    • IP66.

    Resistente a impacto
    • IK10.

    Fluxo luminoso
    • até 9.000 lm.
    • Terminal de botão de pressão para ligação sem ferramentas.

    Vida útil (L70/B50)
    • até 60.000 h (a 25 °C).

    Temperatura de funcionamento
    • -20…+40 °C.

    Vantagens do Produto
    • Luminária adequada para sistemas de gestão de iluminação DALI-2.
    • Muito versátil devido à função CCT (Multi Color) selecionável a 4000 K e 6500 K.
    • Conceito Plug & Upgrade para fácil conversão em sensor ou luminária de emergência.
    • Indicado para uso em locais húmidos e poeirentos graças ao elevado IP.
    • Adequado para espaços públicos graças ao elevado IK.

    Áreas de Aplicação
    • Ideal para instalações industriais e armazéns.
    • Estacionamentos e passagens subterrâneas.
    • Oficinas Mecânicas.
    • Oficinas, linhas de montagem.

    Equipamento / Acessórios
    • Plug & Upgrade Kit de emergência DALI-2 disponível em separado.

    Aviso de Segurança
    • Os valores do tipo de proteção, resistência ao impacto e faixa de temperatura ambiente podem diferir dependendo da instalação dos componentes.
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • Produto com classe de proteção I.
    • Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso site https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4099854970054 DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854970054

        4099854970078 DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854970078

          4099854970092 DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY LEDV
            • Catálogo:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854970092
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDamp-Proof-Combo
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosDamp-proof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Europa