Publicar produtos
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
    LEDVANCE

    Damp Proof Max


    DAMP PROOF MAX
    Luminárias estanques com proteção IP e IK extra elevada.

    Características do Produto
    • Rendimento luminoso elevado

    Vida útil (L80/B50)
    • até 100.000 h (a 35 °C).

    Tipo de proteção
    • IP66, IP69 (80 °C).

    Resistente a impacto
    • IK10.
    • Resistente ao amoníaco.
    • Difusor em PMMA resistente aos UV.
    • Compatível com fontes de luz LED Zhaga Book 7.

    Vantagens do Produto
    • Luz uniformemente distribuída.
    • Aplicação flexível devido aos vários ângulos.
    • Aplicações versáteis devido à resistência a muitos produtos químicos e raios UV.
    • Fácil de limpar, mesmo a altas temperaturas, com uma máquina de limpeza de alta pressão.
    • Poupança de energia até 68% (em comparação com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes).
    • Baixa cintilação ≤ 5%.

    Áreas de Aplicação
    • Indústria alimentar.
    • Estacionamentos ao ar livre e passagens subterrâneas.
    • Instalações de lavagem de carros.
    • Aplicações externas.
    • Ideal para instalações industriais e armazéns.
    • Oficinas, linhas de montagem.
    • Acessos, passagens subterrâneas.
    • Estacionamentos.

    Equipamento / Acessórios
    • Grampos de aço inoxidável e serra-cabos M25 incluídos.

    Aviso de Segurança
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • Produto com classe de proteção I.
    • Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso site https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4058075849785 DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075849785

        4058075849808 DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69 LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075849808

          4058075849815 DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV
            • Catálogo:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075849815

            4058075849822 DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69 LEDV
              • Catálogo:
              https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075849822

              4058075849839 DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV
                • Catálogo:
                https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075849839
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDamp-Proof-Max
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosDamp-proof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Europa