Publicar produtos
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
    LEDVANCE

    Panel Compactt Pa


    PANEL COMPACT 600 DIM
    Luminária Panel quadrada, para instalação embutida, com driver de corte de fase e ficha EU, 600 x 600 mm.

    Características do Produto
    • Com regulação (com os reguladores de corte de fase adequados).
    • Estrutura em alumínio extrudido, carcaça metálica.
    • Difusor em poliestireno.

    Vida útil (L80/B10)
    • até 75.000 h (a 25 °C).

    Tipo de proteção
    • IP50 (candeeiro do tipo painel), IP20 (driver).

    Vantagens do Produto
    • Muito versátil devido às temperaturas de cor selecionáveis (Multi Select).
    • Elevado fluxo luminoso até 3900 lm.
    • Elevada consistência de cor com SDCM 3.
    • Boa redução do encandeamento (UGR < 19) para aplicações em escritório.
    • Plug and Play graças à ficha EU.

    Áreas de Aplicação
    • Indicado para sistemas de encastrar em tetos com grelhas de 600 x 600 mm.
    • Substituição direta para luminárias de embutir com lâmpadas fluorescentes.
    • Escritórios, salas de conferências.
    • Áreas de receção, foyers, corredores, elevadores.

    Equipamento / Acessórios
    • Disponíveis acessórios para várias opções de montagem.
    • Driver externo incluído.
    • Corda de segurança para luminária incluída.

    Aviso de Segurança
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • O cabo flexível exterior ou o cabo desta luminária não podem ser substituídos; se o cabo estiver danificado, a luminária deverá ser destruída.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • As luminárias não devem ser revestidas com material isolante térmico.

    PANEL COMPACT 600 ZB TPA
    Luminárias Panel quadradas, para instalação embutida com classificação TP(a), tecnologia DALI-2 ou Zigbee 3.0, 600 x 600 mm.

    Características do Produto
    • Luminárias IoT-ready com tecnologia Zigbee 3.0.
    • Estrutura em alumínio extrudido, carcaça metálica.
    • Difusor de poliestireno - classificação TP(a) (Reino Unido).

    Vida útil (L80/B10)
    • até 50.000 h (a 25 °C).

    Vantagens do Produto
    • Luminária adequada para DIRECT EASY / VIVARES Zigbee e outros sistemas de gestão de iluminação Zigbee 3.0.
    • Elevado fluxo luminoso até 3360 lm.
    • Baixa cintilação graças ao balastro eletrónico especial.
    • Driver externo para flexibilidade alargada e fácil instalação.
    • Indicado para iluminação de emergência.

    Áreas de Aplicação
    • Indicado para sistemas de encastrar em tetos com grelhas de 600 x 600 mm.
    • Substituição direta para luminárias de embutir com lâmpadas fluorescentes.
    • Escritórios, salas de conferências.
    • Áreas de receção, foyers, corredores, elevadores.

    Equipamento / Acessórios
    • Disponíveis acessórios para várias opções de montagem.
    • Adequado para utilização com EMERGENCY KIT COMPACT.
    • Driver de substituição disponível em separado.

    Aviso de Segurança
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • O cabo flexível exterior ou o cabo desta luminária não podem ser substituídos; se o cabo estiver danificado, a luminária deverá ser destruída.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • As luminárias não devem ser revestidas com material isolante térmico.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso site https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4099854957871 PL COMP 600 DIM EU V 30W 83040 U19 LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854957871

        4099854969492 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 840 U19 LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854969492

          4099854969478 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 83040 LEDV
            • Catálogo:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854969478
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPanel-Compactt-Pa
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosPanel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Europa