Publicar produtos
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
    LEDVANCE

    Surface Compact IK10


    SURFACE COMPACT IK10
    Luminária de parede e teto com elevada resistência ao impacto.

    Características do Produto
    • Ângulo do feixe

    Tipo de proteção
    • IP65.

    Resistente a impacto
    • IK10.
    • Corpo e difusor em policarbonato.
    • Teste de incandescência do filamento conforme IEC 695-2-1: 850 °C.
    • É possível a repicagem.

    Vantagens do Produto
    • Perfil fino.
    • Resistência a atos de vandalismo.
    • Alta eficácia luminosa.
    • Luz muito homogênea.
    • LEDs com proteção para instalação segura.
    • 5 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Corredores.
    • Escadarias.
    • Casas de banho.
    • Foyers.
    • Áreas públicas.

    Aviso de Segurança
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075062207 SF COMPACT 300 24W-3000K IK10 IP65 LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075062207

        4058075062221 SF COMPACT 300 24W-4000K IK10 IP65 LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075062221
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSurface-Compact-IK10
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Europa