Publicar produtos
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
Surface Flat
    LEDVANCE

    Surface Flat


    SURFACE FLAT SQUARE SENSOR
    Luminária versátil de parede e teto, na forma quadrada, com sensor integrado.

    Características do Produto
    • Sensor de alta frequência para deteção de luminosidade e movimento, função de corredor e grupo.

    Tipo de proteção
    • IP54 (parede e teto).

    Resistente a impacto
    • IK08.

    Vida útil (L80/B10)
    • 100.000 h (a 25 °C), (L90/B10)
    • Corpo em policarbonato (PC), difusor em PC.
    • Ambient temperature in operation: -20…+45 °C.
    • Teste de incandescência do filamento conforme IEC 695-2-1: 850 °C.
    • Terminal de ligação 5 condutores, secção transversal do cabo até 5 x 2.5 mm².
    • É possível a repicagem.
    • Para utilização no interior, não indicado para exterior.

    Vantagens do Produto
    • Múltiplas configurações para alcance do sensor, deteção da luminosidade, temporizador e nível/período DIM por interruptores DIP.
    • Comunicação sem fio (radiofrequência) com outras luminárias de sensor a uma distância até 15 m.
    • Atribuição até 15 grupos e interação entre grupos (leader/follower ou swarm function).
    • Fácil atualização da fonte de luz, driver e sensor (design EVERLOOP).
    • Elevada versatilidade devido ao CCT selecionável e aos níveis de potência (Multi Color / Multi Lumen) no driver.
    • Luminária de interior com elevado rendimento luminoso até 140 lm/W.
    • Elevada consistência de cor com SDCM 3.
    • Conexão elétrica em ferramentas devido ao ligador com botão de pressão.
    • Luz muito homogénea com leve efeito de retroiluminação.
    • Para uma configuração confortável, o sensor pode ser removido da luminária.
    • 5 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição direta para luminárias de instalação saliente com lâmpadas fluorescentes compactas.
    • Corredores.
    • Escadarias.
    • Casas de banho.
    • Foyers.

    Equipamento / Acessórios
    • Luminária EVERLOOP
    • Moldura prateada decorativa disponível como acessório.

    SURFACE FLAT ROUND DALI
    Luminária redonda versátil de parede e teto com tecnologia DALI-2.

    Características do Produto
    • Luminárias IoT-ready com tecnologia DALI-2.
    • Adequado para instalações com sistemas de baterias de emergência centralizados conforme EN 60598-2-22.

    Tipo de proteção
    • IP54 (parede e teto).

    Resistente a impacto
    • IK08.

    Vida útil (L80/B10)
    • 100.000 h (a 25 °C), (L90/B10)
    • Corpo em policarbonato (PC), difusor em PC.
    • Ambient temperature in operation: -20…+45 °C.
    • Teste de incandescência do filamento conforme IEC 695-2-1: 850 °C.
    • Terminal de ligação 5 condutores, secção transversal do cabo até 5 x 2.5 mm².
    • É possível a repicagem.
    • Para utilização no interior, não indicado para exterior.

    Vantagens do Produto
    • Fácil atualização da fonte de luz, driver e sensor (design EVERLOOP).
    • Luminária compatível com o Sistema VIVARES e outros Sistemas de Gestão da Iluminação DALI-2.
    • Muito versátil devido ao CCT (Multi Color) selecionável no driver.
    • Luminária de interior com elevado rendimento luminoso até 140 lm/W.
    • Elevada consistência de cor com SDCM 3.
    • Conexão elétrica em ferramentas devido ao ligador com botão de pressão.
    • Luz muito homogénea com leve efeito de retroiluminação.
    • As versões DALI possibilitam serviços alargados tais como a monitorização da energia e a manutenção à distância.
    • 5 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição direta para luminárias de instalação saliente com lâmpadas fluorescentes compactas.
    • Corredores.
    • Escadarias.
    • Casas de banho.
    • Foyers.

    Equipamento / Acessórios
    • Luminária EVERLOOP
    • Moldura prateada decorativa disponível como acessório.

    SURFACE FLAT SQUARE DALI
    Luminária versátil de parede e teto, na forma quadrada, com tecnologia DALI-2.

    Características do Produto
    • Luminárias IoT-ready com tecnologia DALI-2.
    • Adequado para instalações com sistemas de baterias de emergência centralizados conforme EN 60598-2-22.

    Tipo de proteção
    • IP54 (parede e teto).

    Resistente a impacto
    • IK08.

    Vida útil (L80/B10)
    • 100.000 h (a 25 °C), (L90/B10)
    • Corpo em policarbonato (PC), difusor em PC.
    • Ambient temperature in operation: -20…+45 °C.
    • Teste de incandescência do filamento conforme IEC 695-2-1: 850 °C.
    • Terminal de ligação 5 condutores, secção transversal do cabo até 5 x 2.5 mm².
    • É possível a repicagem.
    • Para utilização no interior, não indicado para exterior.

    Vantagens do Produto
    • Fácil atualização da fonte de luz, driver e sensor (design EVERLOOP).
    • Luminária compatível com o Sistema VIVARES e outros Sistemas de Gestão da Iluminação DALI-2.
    • Muito versátil devido ao CCT (Multi Color) selecionável no driver.
    • Luminária de interior com elevado rendimento luminoso até 140 lm/W.
    • Elevada consistência de cor com SDCM 3.
    • Conexão elétrica em ferramentas devido ao ligador com botão de pressão.
    • Luz muito homogénea com leve efeito de retroiluminação.
    • As versões DALI possibilitam serviços alargados tais como a monitorização da energia e a manutenção à distância.
    • 5 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição direta para luminárias de instalação saliente com lâmpadas fluorescentes compactas.
    • Corredores.
    • Escadarias.
    • Casas de banho.
    • Foyers.

    Equipamento / Acessórios
    • Luminária EVERLOOP
    • Moldura prateada decorativa disponível como acessório.

    SURFACE FLAT ROUND
    Luminária versátil de parede e teto, na forma redonda.

    Características do Produto
    • Tipo de proteção

    Resistente a impacto
    • IK08.

    Vida útil (L80/B10)
    • 100.000 h (a 25 °C), (L90/B10)
    • Corpo em policarbonato (PC), difusor em PC.
    • Ambient temperature in operation: -20…+45 °C.
    • Teste de incandescência do filamento conforme IEC 695-2-1: 850 °C.
    • Terminal de ligação 5 condutores, secção transversal do cabo até 5 x 2.5 mm².
    • É possível a repicagem.
    • Para utilização no interior, não indicado para exterior.
    • Versão do sensor de alta frequência, função de corredor e grupo.

    Vantagens do Produto
    • Fácil atualização da fonte de luz, driver e sensor (design EVERLOOP).
    • Elevada versatilidade devido ao CCT selecionável e aos níveis de potência (Multi Color / Multi Lumen) no driver.
    • Luminária de interior com elevado rendimento luminoso até 140 lm/W.
    • Elevada consistência de cor com SDCM 3.
    • Conexão elétrica em ferramentas devido ao ligador com botão de pressão.
    • Luz muito homogénea com leve efeito de retroiluminação.
    • As versões DALI possibilitam serviços alargados tais como a monitorização da energia e a manutenção à distância.
    • 5 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição direta para luminárias de instalação saliente com lâmpadas fluorescentes compactas.
    • Corredores.
    • Escadarias.
    • Casas de banho.
    • Foyers.

    Equipamento / Acessórios
    • Luminária EVERLOOP
    • Moldura prateada decorativa disponível como acessório.

    SURFACE FLAT SQUARE
    Luminária versátil, quadrada para parede e teto.

    Características do Produto
    • Tipo de proteção

    Resistente a impacto
    • IK08.

    Vida útil (L80/B10)
    • 100.000 h (a 25 °C), (L90/B10)
    • Corpo em policarbonato (PC), difusor em PC.

    ... texto truncado, limite BIMObject de 10.000 caracteres excedido!
    Você pode encontrar o texto completo em nosso site.
    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso website https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4099854292378 SF FLAT RD 330 P 19W ML 83040 LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854292378

        4099854292552 SF FLAT RD 500 P 27W ML 83040 LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854292552

          4099854292774 SF FLAT RD DA 500 P 27W 83040 LEDV
            • Catálogo:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854292774

            4099854292699 SF FLAT RD SN 330 P 19W ML 83040 LEDV
              • Catálogo:
              https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854292699

              4099854292736 SF FLAT RD SN 500 P 27W ML 83040 LEDV
                • Catálogo:
                https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854292736

                4099854292491 SF FLAT SQ 330 P 19W ML 83040 LEDV
                  • Catálogo:
                  https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854292491

                  4099854292675 SF FLAT SQ 500 P 27W ML 83040 LEDV
                    • Catálogo:
                    https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854292675

                    4099854292798 SF FLAT SQ DA 500 P 27W 83040 LEDV
                      • Catálogo:
                      https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854292798

                      4099854292712 SF FLAT SQ SN 330 P 19W ML 83040 LEDV
                        • Catálogo:
                        https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854292712

                        4099854292750 SF FLAT SQ SN 500 P 27W ML 83040 LEDV
                          • Catálogo:
                          https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854292750
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSurface-Flat
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Europa