Publicar produtos
TruSys® Universal
TruSys® Universal
TruSys® Universal
    LEDVANCE

    TruSys® Universal


    TRUSYS UNIVERSAL DALI
    A solução DALI para remodelação - instalação universal no sistema existente de calha eletrificada.

    Características do Produto
    • Driver DALI-2 pronto para IoT.

    Ângulos
    • 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN).
    • Solução de encaixe com botões de clique inteligentes.

    Rendimento luminoso
    • até 180 lm/W.

    Vida útil (L80-B10)
    • até 100.000 h (a 25 °C).
    • Consistência da cor inicial: ≤ 3 SDCM.

    Vantagens do Produto
    • A solução para remodelação
    • Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação.
    • Poupança de energia e baixo custo.
    • Aplicação flexível graças aos vários fluxos luminosos e ângulos disponíveis.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes compactas.
    • Naves industriais, armazéns de elevado pé direito, materiais de construção.
    • Discounters, supermercados.

    Equipamento / Acessórios
    • Vários acessórios disponíveis.

    TRUSYS UNIVERSAL
    A solução para remodelação - instalação universal no sistema existente de calha eletrificada.

    Características do Produto
    • Função Multi Lumen

    Ângulos
    • 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN).
    • Solução de encaixe com botões de clique inteligentes.

    Eficiência luminosa
    • até 185 lm/W.

    Vida útil (L80-B10)
    • até 100.000 h (a 25 °C).
    • Consistência da cor inicial: ≤ 3 SDCM.

    Vantagens do Produto
    • A solução para remodelação
    • Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação.
    • Poupança de energia e baixo custo.
    • Aplicação flexível graças aos vários fluxos luminosos e ângulos disponíveis.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes.
    • Naves industriais, armazéns de elevado pé direito, materiais de construção.
    • Discounters, supermercados.

    Equipamento / Acessórios
    • Vários acessórios disponíveis.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso site https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4099854311581 TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854311581

        4099854311604 TRUSYS UNIV P 73W 840 N CL PS LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854311604

          4099854311628 TRUSYS UNIV P 73W 840 W CL PS LEDV
            • Catálogo:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854311628

            4099854311642 TRUSYS UNIV P 75W 840 VN CL DALI LEDV
              • Catálogo:
              https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854311642

              4099854311697 TRUSYS UNIV P 75W 840 N CL DALI LEDV
                • Catálogo:
                https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854311697

                4099854311710 TRUSYS UNIV P 75W 840 W CL DALI LEDV
                  • Catálogo:
                  https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854311710
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruSys-Universal
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosTrunking systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC000986
    • Nome ETIMElectrical unit for light-line system

    Disponibilidade da região

    Europa