Publicar produtos
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
    LEDVANCE

    Damp Proof Fit


    DAMP PROOF FIT
    Luminárias estanques robustas, na forma clássica e função Multi Select.

    Características do Produto
    • Disponível em 3 comprimentos

    Elevado rendimento luminoso
    • até 160 lm/W.

    Função Multi Lumen
    • potência selecionável em patamares.

    Função Multi Colour
    • 4000 K, 5000 K e 6500 K.

    Tipo de proteção
    • IP65.

    Ângulo
    • 115°.
    • É possível a repicagem.
    • Corpo em policarbonado.

    Vantagens do Produto
    • Luz uniformemente distribuída.
    • Muito versátil devido aos níveis de lúmen e temperaturas de cor selecionáveis (Multi Select).
    • Poupança de energia até 69% (em comparação com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes).
    • Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação.

    Áreas de Aplicação
    • Ideal para instalações industriais e armazéns.
    • Estacionamentos e passagens subterrâneas.
    • Oficinas Mecânicas.
    • Oficinas, linhas de montagem.

    Equipamento / Acessórios
    • Grampo em aço inox com parafusos de segurança incluídos.
    • Acessórios de montagem incluídos (kit de suspensão, kit anti-roubo, bucim).

    Aviso de Segurança
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • Produto com classe de proteção I.
    • Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso website https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4099854725609 DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854725609

        4099854725623 DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854725623

          4099854725647 DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65 LEDV
            • Catálogo:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854725647
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDamp-Proof-Fit
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosDamp Proof Special
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText