Publicar produtos
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
    LEDVANCE

    Damp Proof Slim Gen 2


    DAMP PROOF SLIM
    Luminária estanque com corpo estreito.

    Características do Produto
    • Elevado rendimento luminoso

    Vida útil (L80/B10)
    • até 50.000 h (a 25 °C).
    • Material do corpo e do difusor: policarbonato (PC).

    Função Multi Lumen
    • potência selecionável em patamares.

    Ângulo do feixe
    • 120°.

    Tipo de proteção
    • IP65.

    Vantagens do Produto
    • Luz uniformemente distribuída.
    • Economia de energia até 65% (em comparação com luminárias com lâmpadas fluorescentes).
    • Corpo muito plano.
    • Fácil instalação uma vez que os suportes de montagem podem ser posicionados livremente na luminária.
    • Conexão elétrica em ferramentas devido ao ligador com botão de pressão.
    • 5 anos de garantia.
    • Fácil acesso ao terminal de ligação graças aos topos e ao mecanismo de encaixe.

    Áreas de Aplicação
    • Ideal para instalações industriais e armazéns.
    • Estacionamentos e passagens subterrâneas.
    • Oficinas Mecânicas.
    • Oficinas, linhas de montagem.

    Equipamento / Acessórios
    • Grampo em aço inox com parafusos de segurança incluídos.
    • Acessórios de montagem incluídos (kit de suspensão, kit anti-roubo).

    Aviso de Segurança
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso website https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4099854720192 DP SLIM 600 V 14W ML 840 IP65 LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854720192

        4099854720215 DP SLIM 600 V 14W ML 865 IP65 LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854720215

          4099854720253 DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65 LEDV
            • Catálogo:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854720253

            4099854720277 DP SLIM 1200 V 29W ML 865 IP65 LEDV
              • Catálogo:
              https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854720277

              4099854720291 DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65 LEDV
                • Catálogo:
                https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854720291

                4099854720314 DP SLIM 1500 V 39W ML 865 IP65 LEDV
                  • Catálogo:
                  https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854720314
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDamp-Proof-Slim
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosDamp-proof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText